{"product":{"productId":"agid.1202","price":13958.7,"name":"지그 피트 암나사"},"currency":"KRW"}
재료
단강 몸체.
표면 마무리
열처리/검정 산화 몸체.
지탱면 케이스 경화 처리.
지탱면 케이스 경화 처리.
더 보기
더 적게 표시
지그 피트, 암나사, 타입 A, 경화처리한 납작한 표면
시작하여
₩13,959
부가세 별도
배송비 별도
지그 피트, 암나사, 타입 B, 연마 및 경화처리한 납작한 표면
시작하여
₩28,082
부가세 별도
배송비 별도
지그 피트, 암나사, 타입 C, 경화처리한 볼록한 표면
시작하여
₩27,151
부가세 별도
배송비 별도
지그 피트, 암나사, 타입 D, 세레이션 표면 열처리
시작하여
₩36,293
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
단강 몸체.
표면 마무리
열처리/검정 산화 몸체.
지탱면 케이스 경화 처리.
지탱면 케이스 경화 처리.
정보
지그 피트는 가공, 미가공 공작물과 장치의
지탱을 위해 사용함. 그리고, 이는 장치 및
공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치,
그리고 플런저로 작용함.
지탱을 위해 사용함. 그리고, 이는 장치 및
공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치,
그리고 플런저로 작용함.
도면 설명
타입 A: 평면 표면 경화처리
타입 B: 평면 표면, 열처리 및 연마
타입 C: 볼록한 표면 경화처리
타입 D: 세레이션 표면 열처리
타입 B: 평면 표면, 열처리 및 연마
타입 C: 볼록한 표면 경화처리
타입 D: 세레이션 표면 열처리