text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
단강 몸체.
표면 마무리
열처리/검정 산화 몸체.
지탱면 케이스 경화 처리.
정보
지탱 볼트는 가공, 미가공 공작물의 지탱을
위해 사용함. 그리고, 이는 장치 및 공작물
구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 작용함.
나사 D에서 나사 스터드 또는 스터드를 돌려
접합됨. 지탱을 간단하게 수나사를 사용할
수도 있음.
도면 설명
타입 A: 평면 표면
타입 B: 볼록한 표면
타입 C: 세레이션 표면

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.