- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램핑 기술
- 작업물 클램핑 기술
- 모듈형 클램핑 기술
- 베이스 부품
- K0800
회주철 베이스 플레이트 그리드 홀 있음
- K0800
회주철 베이스 플레이트 T-슬롯 있음
- K0806
팔레트, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
- K0806
팔레트, 회주철, 그리드 홀 있음
- K0806
팔레트, 회주철, T-슬롯 있음
- K0805
4면 앵글 플레이트, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
- K0805
4면 앵글 플레이트, 회주철, 그리드 홀 있음
- K0805
4면 앵글 플레이트, 회주철, T-슬롯 있음
- K0805
4면 앵글 플레이트, 그리드 홀 없음
- K1533
4면 클램핑 타워, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
- K1533
4면 클램핑 타워, 회주철, 그리드 홀 있음
- K1534
6면 클램핑 타워, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
- K1534
6면 클램핑 타워, 회주철, 그리드 홀 있음
- K1535
8면 클램핑 타워, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
- K1535
8면 클램핑 타워, 회주철, 그리드 홀 있음
- K0803
양면 앵글 플레이트, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
- K0803
이중면 회주철 앵글 플레이트 그리드 홀 있음
- K0803
양면 앵글 플레이트, 회주철, T-슬롯 있음
- K0803
양면 앵글 플레이트, 그리드 홀 없음
- K0804
양면 앵글 플레이트, 회주철, 교환 팔레트용
- K0801
교환 팔레트, 회주철, 사전 가공된 클램핑 표면 있음
- K0801
교환 팔레트, 회주철, 그리드 홀 있음
- K1532
원형 베이스 플레이트, 회주철, 그리드 홀 있음
- K1532
원형 베이스 플레이트, 회주철, T-슬롯 있음
- K1531
넓은 한 면 회주철 앵글 플레이트 사전 가공된 클램핑 표면 있음
- K1531
넓은 한 면 회주철 앵글 플레이트 그리드 홀 있음
- K1531
넓은 한 면 회주철 앵글 플레이트 T-슬롯 있음
- K1451
T-슬롯이 있거나 없는 앵글 플레이트, 회주철
- 장착 부품
- 커넥팅 부품, 액세서리/액세서리
- 제로점 클램핑 기술
- 바이스 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0803이중면 회주철 앵글 플레이트 그리드 홀 있음 |
뒤로 |
|
|
설명재질:GJL 300.표면 마무리:장착면 및 클램핑 표면, 정밀 가공됨정보:그리드 간격 50 ±0.02mm. 그리드 홀이 있는 양면 앵글 플레이트가 수평 머시닝 센터에서 사용됩니다. 영숫자로 표시된 그리드 홀은 반복 시 클램핑 유닛의 지정된 할당을 보장합니다. 양면 앵글 플레이트는 DIN55201 및 JIS6337-1980에 따라 공작기계용 기계 테이블에 적합합니다. DIN 55201에 따라 기계 테이블의 팔레트 표시를 위한 포지셔닝 볼트는 별도로 주문해야 합니다. 그리드 홀을 막기 위한 보호 플러그는 별도로 주문해야 합니다. 운반용 링 나사를 포함하여 제공됩니다. 요청 시 다른 치수도 공급 가능합니다.도면 설명:1) 그리드 홀 2) 소켓 헤드 나사 DIN 912용 관통홀 (D3/D4) 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다: