제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:치수 A는 공작물에서 나사 (클램핑 나사) 중간까지 간격을 나타냅니다.

공작물의 스크래치를 최소화하려면 클램핑 플레이트가 있는 B형을 권장합니다.
장점:- 컴팩트한 디자인
- 빠르고 간편한 부품 클램핑
액세서리:클램핑 플레이트 K2050도면 설명:
(1) 클램핑 플레이트
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2048_A 편심 클램프, 스틸 타입 A 300 kB

도면

편심 클램프, 스틸 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입ADD1HH1LL1스트로크
S
SW클램핑력
kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K2048.060A-5,910M65956,81,842,27,4 요청 시
K2048.080A-7,112M861268,22,254,718 요청 시
K2048.100A-8,314M1071579,52,567,935 요청 시
K2048.120A-9,516M12818810,92,981460 요청 시

이 카탈로그 다른 품목