제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:치수 A는 공작물에서 나사 (클램핑 나사) 중간까지 간격을 나타냅니다.

공작물의 스크래치를 최소화하려면 클램핑 플레이트가 있는 B형을 권장합니다.
장점:- 컴팩트한 디자인
- 빠르고 간편한 부품 클램핑
액세서리:클램핑 플레이트 K2050도면 설명:
(1) 클램핑 플레이트
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2048 편심 클램프, 스틸 300 kB

도면 (전체 요약)

편심 클램프, 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입ABDD1HH1H2CAD액세서리가격주문
K2048.060A-5,9-10M659- 요청 시
K2048.080A-7,1-12M8612- 요청 시
K2048.100A-8,3-14M10715- 요청 시
K2048.120A-9,5-16M12818- 요청 시
K2048.061B-5,91010M6596 요청 시
K2048.081B-7,11212M86127 요청 시
K2048.101B-8,31414M107158 요청 시
K2048.121B-9,51616M128189 요청 시
주문 번호타입LL1L2L3스트로크
S
SW클램핑력
kN
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K2048.060A56,8--1,842,27,4 요청 시
K2048.080A68,2--2,254,718 요청 시
K2048.100A79,5--2,567,935 요청 시
K2048.120A810,9--2,981460 요청 시
K2048.061B56,81131,842,27,4 요청 시
K2048.081B68,2115,52,254,718 요청 시
K2048.101B79,51182,567,935 요청 시
K2048.121B810,91202,981460 요청 시