제품 그룹
편심 클램프 스틸, 클램핑 레버 포함 타입 B
K2049_B

편심 클램프 스틸, 클램핑 레버 포함 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:치수 A는 공작물에서 나사 (클램핑 나사) 중간까지 간격을 나타냅니다.

공작물의 스크래치를 최소화하려면 클램핑 플레이트가 있는 B형을 권장합니다.

육각형 모양으로 인해 클램핑 레버는 60° 단계로 조립할 수 있으므로 사용자에 따라 정렬할 수 있습니다.
장점:- 컴팩트한 디자인
- 빠르고 간편한 부품 클램핑
- 클램핑 레버로 도구 없이 클램핑
액세서리:클램핑 플레이트 K2050도면 설명:
(1) 클램핑 나사
(2) 스프링 와셔
(3) 클램핑 레버
(4) 육각 소켓 렌치
(5) 편심 클램프
(6) 클램핑 플레이트
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2049_B 편심 클램프 스틸, 클램핑 레버 포함 타입 B 125 kB

도면

편심 클램프 스틸, 클램핑 레버 포함 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입ABDD1D2HH1H2H3H4H5CAD액세서리가격주문
K2049.081B-7,11212M81061291,58,57 요청 시
K2049.101B-8,31414M1012715111,8108 요청 시
K2049.121B-9,51616M1214818132,2129 요청 시
주문 번호타입LL1L2L3R스트로크
S
SW클램핑력
kN
권장
조임 토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K2049.081B68,2115,5252,22,50,31,2 요청 시
K2049.101B79,5118302,530,53 요청 시
K2049.121B810,9120402,95,50,76 요청 시