제품 그룹
편심 클램프용 예비 나사, 타입 A
K1969_A

편심 클램프용 예비 나사, 타입 A

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 편심 스크류.정보:낮은 육각 편심 클램프 및 편심 클램프용 예비 나사.액세서리:편심 클램프 K0022.
낮은 육각 편심 클램프 K1694.
가변 육각 클램프 K0023.
톱니 모양 링이 있는 편심 클램프 K0025.
육각 편심 클램프 K0026.
T 슬롯 너트가 있는 육각 편심 클램프 K0027.
클램핑 부품이 있는 육각 편심 클램프 K0029.
클램핑 부품과 이동식 패드가 있는 육각 편심 클램프 K0031.
클램핑 부품과 스톱이 있는 육각 편심 클램프 K0036.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1969_A 편심 클램프용 예비 나사, 타입 A 187 kB

도면

편심 클램프용 예비 나사, 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

KLSWCAD액세서리가격주문
K1969.0410AM42,8103 요청 시
K1969.0612AM64124 요청 시
K1969.0815AM84,8155 요청 시
K1969.1013AM105,511,57 요청 시
K1969.1020AM106,4207 요청 시
K1969.1624AM169,72412 요청 시
K1969.1630AM169,73012 요청 시