제품 그룹
내마모성 폴리우레탄 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양
K1764_B

내마모성 폴리우레탄 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강판 하우징, 내마모성 폴리우레탄 휠 스레드 포함 PA 6 소재 휠 본체표면 마무리:하우징, 프레스됨. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:이 휠은 파손에 강하고, 정비가 필요 없으며, 내부식성입니다. 휠 축, 나사 체결됨. 무흔적 휠.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1764_B 내마모성 폴리우레탄 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양 192 kB

도면

내마모성 폴리우레탄 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링BB1B2B3DD1HLL1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1764.100351고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링3560-85100912510080200 요청 시
K1764.125351고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링4060-85125915010080200 요청 시
K1764.150401고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링45807511015011190140105400 요청 시
K1764.200501고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링50807511020011235140105400 요청 시