제품 그룹
가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양
K1762_B

가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강판 하우징, 가황 처리된 탄성 솔리드 고무 타이어 포함 PA 6 소재 휠 본체표면 마무리:하우징, 프레스됨. 롤러 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨. 충격 및 진동에 강한 휠.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1762_B 가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양 187 kB

도면

가황 탄성 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링BB1B2B3DD1HLL1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1762.100371고정 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링32-6085100912510080170 요청 시
K1762.125371고정 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링37-6085125915010080200 요청 시
K1762.160501고정 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링50758011016011195140105350 요청 시
K1762.200501고정 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링50758011020011235140105400 요청 시