제품 그룹
Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양
K1768_B

Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:두꺼운 강판 소재 하우징. 용접된 스틸 휠 본체 및 Extrathane 휠 스레드 포함 휠표면 마무리:하우징, 프레스됨.정보:이 롤러 및 휠은 진동과 충격에 특히 강합니다. 이 휠은 내마모성이며 탄성이 있고 소음이 적습니다. 휠 축, 나사 체결됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1768_B Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양 194 kB

도면

Extrathane 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링BB1B2B3DD1LL1H지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1768.125501고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링50807511012511140105170500 요청 시
K1768.160501고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링50807511016011140105202700 요청 시
K1768.200501고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링50807511020011140105245900 요청 시