제품 그룹
Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 고정 캐스터, 고중량 사양
K1769_B

Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 고정 캐스터, 고중량 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:견고한 용접 강철 구조로 이루어진 하우징. 용접된 스틸 휠 본체 및 Extrathane 휠 스레드 포함 휠표면 마무리:하우징은 견고한 용접 강철 구조입니다. 정밀 볼 베어링 포함 휠.정보:용접되고 체결되었으며 고정된 중간 볼트. 휠 축, 나사 체결됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1769_B Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 고정 캐스터, 고중량 사양 222 kB

도면

Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 고정 캐스터, 고중량 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링BB1B2B3DD1HLL1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1769.160501고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링50807511016011205140105700 요청 시
K1769.200501고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링508075110200112451401051000 요청 시
K1769.250601고정 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링60105-140250143051751401350 요청 시