제품 그룹
표준 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양
K1760_B

표준 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강판 소재 하우징, 표준 솔리드 고무 타이어 포함 휠, 폴리아미드 소재 림.표면 마무리:하우징, 프레스됨. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨. 표준 솔리드 고무 휠은 충격과 진동에 강하며 내부식성입니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1760_B 표준 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양 175 kB

도면

표준 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 고중량 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링BDH지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1760.080251고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링258011160 요청 시
K1760.100321고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링3210013690 요청 시
K1760.125251고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링2512516180 요청 시
K1760.125321고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링32125161100 요청 시