제품 그룹
폴리아미드 휠, 볼 베어링 포함 무거운 모델, B형
K1784_B

폴리아미드 휠, 볼 베어링 포함 무거운 모델, B형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:폴리아미드.정보:폴리아미드 소재 휠은 파손에 강하며, 내부식성이며, 충격 및 진동에 강하며 화학 물질에 대한 내성을 지니고 있습니다. 또한 휠은 높은 내마모성 및 적은 롤링 저항을 가집니다.
K1772에 적합한 휠.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1784_B 폴리아미드 휠, 볼 베어링 포함 무거운 모델, B형 216 kB

도면

폴리아미드 휠, 볼 베어링 포함 무거운 모델, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

휠 베어링DD1BB1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1784.075321볼 베어링75153235300 요청 시
K1784.100371볼 베어링100153745500 요청 시
K1784.125401볼 베어링125204045700 요청 시
K1784.150501볼 베어링150205060800 요청 시
K1784.200501볼 베어링2002550601500 요청 시
K1784.250651볼 베어링2502565652000 요청 시