제품 그룹
폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양
K1770_B

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강판 하우징. PA 6 휠표면 마무리:하우징, 프레스됨. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:PA 6 소재 휠은 롤링 저항이 적으며 내부식성 및 내마모성이고 특히 충격 및 진동에 강합니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1770_B 폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양 166 kB

도면

폴리아미드 휠이 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링BB1B2B3DD1HLL1지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1770.075321고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링3260-857599810080200 요청 시
K1770.100371고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링3760-85100912510080200 요청 시
K1770.125401고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링4060-85125915010080200 요청 시
K1770.150501고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링50807511015011190140105400 요청 시