제품 그룹
stop-fix가 있는 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터, 폴리아미드 휠 포함, 표준 사양
K1773_LS

stop-fix가 있는 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터, 폴리아미드 휠 포함, 표준 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 소재 하우징 1.4301.
파손에 강한 고급 폴리아미드 소재 휠.

표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨.
마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.
배럴 연마 처리된 표면.
스테인레스.
온도 범위:-25 °C ~ +80 °C.특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1773_LS stop-fix가 있는 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터, 폴리아미드 휠 포함, 표준 사양 265 kB

도면

stop-fix가 있는 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터, 폴리아미드 휠 포함, 표준 사양
stop-fix가 있는 스테인레스 스틸 스위벨 캐스터, 폴리아미드 휠 포함, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명휠 베어링ABB1B2B3D

D1HLL1L2지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1773.210750322스위벨 캐스터슬라이딩 베어링38326055857591001008076150 요청 시
K1773.211000372스위벨 캐스터슬라이딩 베어링363760558510091251008076150 요청 시
K1773.211250402스위벨 캐스터슬라이딩 베어링404060558512591501008076150 요청 시
K1773.211500502스위벨 캐스터슬라이딩 베어링5450807511015011190140105-300 요청 시