제품 그룹
시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 휠 스레드 포함, 표준 사양
K1761

시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 휠 스레드 포함, 표준 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:강판 소재 하우징.
열가소성 고무 휠 스레드 포함 휠.
폴리 프로필렌 소재 휠 본체.
표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨. 마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터. 전기 전도성 모델의 휠, 무흔적 회색. 휠의 오옴 저항은 ≤ 10⁴Ω입니다. 이용:운송 장비 또는 운송품에 의해 발생하는 정전기 방전에서 보호하기 위해 전기 전도성 휠, 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터가 사용됩니다. 이를 통해 민감한 운송품을 손상에서 보호하거나 트레이 사용자의 고통스러운 정정기 방전을 방지할 수 있습니다.온도 범위:-20 °C ~ +60 °C
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1761 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 휠 스레드 포함, 표준 사양 359 kB
 전기 전도성 스위벨 및 고정 캐스터의 기술 정보 385 kB

도면 (전체 요약)

시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 휠 스레드 포함, 표준 사양
시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 전기 전도성, 고무 휠 스레드 포함, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1LL1L2HR지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1761.11080321고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링-325560858091008076102-65 요청 시
K1761.11100321고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링-3255608510091008076125-70 요청 시
K1761.11125321고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링-3255608512591008076150-80 요청 시
K1761.11160401고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링-40758011016011140105-195-130 요청 시
K1761.11200401고정 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링-40758011020011140105-235-160 요청 시
K1761.1108032스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링383255608580910080761027865 요청 시
K1761.1110032스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링3632556085100910080761258670 요청 시
K1761.1112532스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링403255608512591008076150102,580 요청 시
K1761.1116040스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링5440758011016011140105-195134130 요청 시
K1761.1120040스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링5440758011020011140105-235154160 요청 시
K1761.11080322스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링383255608580910080761027865 요청 시
K1761.11100322스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링3632556085100910080761258670 요청 시
K1761.11125322스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링403255608512591008076150102,580 요청 시
K1761.11160402스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링5440758011016011140105-195134130 요청 시
K1761.11200402스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함슬라이딩 베어링5440758011020011140105-235154160 요청 시