제품 그룹
솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양
K1761_B

솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강판 소재의 하우징 및 림, 솔리드 고무 포함 휠, 강관 허브표면 마무리:하우징 및 림, 프레스됨. 롤러 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1761_B 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양 181 kB

도면

솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호모델 1휠 베어링BB1B2B3DD1LL1H지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1761.080251로킹 시스템 미포함롤러 베어링25-60858091008010250 요청 시
K1761.100301로킹 시스템 미포함롤러 베어링30-608510091008012570 요청 시
K1761.125381로킹 시스템 미포함롤러 베어링37,5-6085125910080150100 요청 시
K1761.160401로킹 시스템 미포함롤러 베어링40758011016011140105195135 요청 시
K1761.200501로킹 시스템 미포함롤러 베어링50758011020011140105235205 요청 시