제품 그룹
솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
K1761

솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:강판 소재의 하우징 및 림, 솔리드 고무 포함 휠, 강관 허브표면 마무리:하우징 및 림, 프레스됨. 턴테이블 및 볼 보호 장치에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 롤러 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1761 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양 494 kB

도면 (전체 요약)

솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양
솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 및 고정 캐스터, 표준 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1LL1HR지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1761.080251고정 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링-25-608580910080102-50 요청 시
K1761.100301고정 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링-30-6085100910080125-70 요청 시
K1761.125381고정 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링-37,5-6085125910080150-100 요청 시
K1761.160401고정 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링-40758011016011140105195-135 요청 시
K1761.200501고정 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링-50758011020011140105235-205 요청 시
K1761.08025스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링3825-6085809100801027850 요청 시
K1761.10030스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링3630-60851009100801258670 요청 시
K1761.12538스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링4037,5-6085125910080150102,5100 요청 시
K1761.16040스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링6040758011016011140105195140135 요청 시
K1761.20050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함롤러 베어링6550758011020011140105235165205 요청 시
K1761.080252스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링3825-6085809100801027850 요청 시
K1761.100302스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링3630-60851009100801258670 요청 시
K1761.125382스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링4037,5-6085125910080150102,5100 요청 시
K1761.160402스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링6040758011016011140105195140135 요청 시
K1761.200502스위벨 캐스터stop-fix 로킹 시스템 포함롤러 베어링6550758011020011140105235165205 요청 시