제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인레스 스틸 소재 하우징 1.4301.
고급 열가소성 폴리우레탄 소재 휠.
고급 폴리아미드 소재 휠 본체.

표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨.이용:화물이 엄격한 위생 규정이 있는 지역에서 낮은 소음으로 최대로 용이하게 운반될 수 있습니다.온도 범위:-20 °C - +70 °C특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1791_L 스위벨 캐스터 272 kB

도면

스위벨 캐스터
스위벨 캐스터

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명휠 베어링ABD

D1D2HR지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1791.21100035스위벨 캐스터슬라이딩 베어링3635100137012586150 요청 시
K1791.21125040스위벨 캐스터슬라이딩 베어링40401251370150102,5150 요청 시
K1791.21160045스위벨 캐스터슬라이딩 베어링54451601388195134300 요청 시
K1791.21200050스위벨 캐스터슬라이딩 베어링54502001388235154300 요청 시

이 카탈로그 다른 품목