제품 그룹
기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용, C형
K2334_C

기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용, C형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:알루미늄 프로필 시스템은 현대적인 기계나 기기 그리고 기구제조에 적합합니다. 알루미늄 프로필용 바퀴는 유연성과 다양성 그리고 사용자 친화성을 갖습니다. 디자인은 단순성과 기능성을 기본 개념으로 이루어집니다.재질:하우징, 강판.

바퀴, 열가소성 고무 엘라스토머(TPE).
바퀴 본체, 폴리프로필렌.
표면 마무리:강판, 전기 아연 도금, 청색 화학 표면처리 그리고 Cr6 없음.
열가소성 고무 엘라스토머(TPE), 회색.
폴리프로필렌, 검정색.
정보:두 개의 특별하게 계발된 고정판으로 모든 알루미늄 프로필에 다양한 적용 가능성을 보장합니다. 기본 프로그램은 고정장치가 있거나 없는 고정형 바퀴나 회전형 바퀴와 같은 다양한 바퀴를 포함합니다.
이 바퀴들은 많은 강한 매체에 대해 높은 내화학성을 갖습니다.
고급 열가소성 폴리프로필렌(TPE)으로 된 트레드는 85° 쇼어 A의 강도를 가지며 폴리프로필렌으로 된 바퀴 본체에 분사합니다. 트레드는 자국이 없고 바퀴 본체와 분리되지 않은 강력한 접착으로 결합됩니다. 열가소성 고무 엘라스토머로 된 바퀴는 매우 작은 굴림 및 회전 마찰을 나타냅니다.
이용:열가소성 고무 엘라스토머 트레드로 된 바퀴와 롤러는 기업용과 상점용 가구 및 전시대에 자주 사용됩니다. 또한 의료기구나 측정기기와 검사기기 및 작업장과 조립장에도 사용됩니다.

운송 기기나 운송 물품에서 발생하는 정전기 방전을 보호하기 위해 전기 전도성 바퀴와 회전형 및 고정형 바퀴를 사용합니다.
이로서 민감한 운송 물품의 손상이나 또한 차량 사용자에게 고통스러운 정전기 방전을 막을 수 있습니다.
온도 범위:-20 °C - +60 °C.특징:
  RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2334_C 기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용, C형 355 kB

도면

기기 회전형과 고정형 바퀴, 스틸, 트레드 TPE, 전기 전도성, 알루미늄 프로필용, C형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입AB

B1DD1HLL1R휠 베어링지탱력
kg
고정 방법설명CAD액세서리가격주문
K2334.100750252C292540758,51001208066,5볼 베어링48,75마운팅 플레이트스위벨 캐스터 요청 시
K2334.100800322C403240808,51111208080볼 베어링78마운팅 플레이트스위벨 캐스터 요청 시
K2334.101000322C4032401008,51361208090볼 베어링78마운팅 플레이트스위벨 캐스터 요청 시
K2334.101250322C4032401258,516112080102,5볼 베어링78마운팅 플레이트스위벨 캐스터 요청 시