제품 그룹
피트 나사 핀 DIN 6320 (버전 1971)
K0296

피트 나사 핀 DIN 6320 (버전 1971)

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:K0292, K0293 지탱 볼트는 다리로도
똑같이 사용할 수 있음.
도면 설명:
타입 A: 매끈하게 연마된 서포트 표면
타입 B: 하드 메탈-팁 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0296 피트 나사 핀 DIN 6320 (버전 1971) 178 kB

도면 (전체 요약)

피트 나사 핀 DIN 6320 (버전 1971)

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

GHBESWCAD액세서리가격주문
K0296.06A8M6101111,510 요청 시
K0296.061A6M6201111,510 요청 시
K0296.08A10M815131513 요청 시
K0296.081A9M830131513 요청 시
K0296.10A13M10201619,617 요청 시
K0296.101A13M10401619,617 요청 시
K0296.12A15M12252021,919 요청 시
K0296.121A15M12502021,919 요청 시
K0296.083B11,5M815131513 요청 시
K0296.123B15M12252021,919 요청 시