제품 그룹
나사 핀 피트, 타입 B, 카바이드 팁 있음
K0296_B

나사 핀 피트, 타입 B, 카바이드 팁 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 1.1172.표면 마무리:검정 산화.정보:K0292, K0293 지탱 볼트는 다리로도
똑같이 사용할 수 있음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0296_B 나사 핀 피트, 타입 B, 카바이드 팁 있음 152 kB

도면

나사 핀 피트, 타입 B, 카바이드 팁 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

GHBESWCAD액세서리가격주문
K0296.083B11,5M815131513 요청 시
K0296.123B15M12252021,919 요청 시