제품 그룹
피트, 나사 핀, 타입 A, 매끄러운 접촉면
K0296_A

피트, 나사 핀, 타입 A, 매끄러운 접촉면

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 1.1172.표면 마무리:검정 산화.정보:K0292, K0293 지탱 볼트는 다리로도
똑같이 사용할 수 있음.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0296_A 피트, 나사 핀, 타입 A, 매끄러운 접촉면 148 kB

도면

피트, 나사 핀, 타입 A, 매끄러운 접촉면

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D

GHBESWCAD액세서리가격주문
K0296.06A8M6101111,510 요청 시
K0296.061A6M6201111,510 요청 시
K0296.08A10M815131513 요청 시
K0296.081A9M830131513 요청 시
K0296.10A13M10201619,617 요청 시
K0296.101A13M10401619,617 요청 시
K0296.12A15M12252021,919 요청 시
K0296.121A15M12502021,919 요청 시