제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸.표면 마무리:경화 및 연마 처리.정보:지탱 볼트 타입 B는 적합한 크기의 홀에서 공작물과 장치의 위치를 지정함.
지탱 볼트 타입 B는 경화된 스토퍼와 장치 다리로도 사용 가능함.
유사한 볼트는 K0352, K0353, K0354, K0355를 참고함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0293_B 로케이팅 핀, 실린더형, 타입 B 186 kB

도면

로케이팅 핀, 실린더형, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1D1D2HH1H2H3TCAD액세서리가격주문
K0293.206B짧은 버전64761,240,02 요청 시
K0293.208B짧은 버전861091,660,02 요청 시
K0293.210B짧은 버전1061091,660,02 요청 시
K0293.212B짧은 버전1261091,660,02 요청 시
K0293.216B짧은 버전1681312280,04 요청 시
K0293.220B짧은 버전20121518290,04 요청 시
K0293.225B짧은 버전251215182,590,04 요청 시
K0293.306B롱 버전641261,240,02 요청 시
K0293.308B롱 버전861691,660,02 요청 시
K0293.310B롱 버전1061891,660,02 요청 시
K0293.312B롱 버전1261891,660,02 요청 시
K0293.316B롱 버전1682212280,04 요청 시
K0293.320B롱 버전20122518290,04 요청 시
K0293.325B롱 버전251225182,590,04 요청 시