제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸.표면 마무리:경화, 연마형.
센터링 없는 지탱면.
정보:지탱 볼트 타입 A는 공작물과 장치를 지탱함. 지탱 볼트 타입 A는 경화된 스토퍼와 장치 다리로도 사용 가능함.
유사한 볼트는 K0352, K0353, K0354, K0355. 를 참고함.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0293_A 지탱 볼트 타입 A 186 kB

도면

지탱 볼트 타입 A

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1D1

D2HH1H2TCAD액세서리가격주문
K0293.106A센터링 보어 없음64561,20,02 요청 시
K0293.110A센터링 보어 없음106691,60,02 요청 시
K0293.116A센터링 보어 없음16881220,04 요청 시
K0293.125A센터링 보어 없음251210182,50,04 요청 시