제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:B형
K1008.1422
M12용 고정 클로, 육각 헤드 스크류 M12x55, 품질 12.9, 클램핑 도구용 와셔,
T-슬롯(슬롯 폭 14)용 너트, 슬롯 가이드 피스, 소켓 헤드 스크류 M6x12.

K1008.1816
M16용 고정 클로, 육각 헤드 스크류 M16x60, 품질 121.9, 램핑 도구용 와셔,
T-슬롯(슬롯 폭 18)용 너트, 슬롯 가이드 피스, 소켓 헤드 스크류 M6x12.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1008_B 클램핑 조우 세트_B 종류 130 kB

도면

클램핑 조우 세트_B 종류

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입형태 타입BB1B2DLL1CAD액세서리가격주문
K1008.1412B슬롯 너트 있음4012,813,5M1211567,2 요청 시
K1008.1816B슬롯 너트 있음4016,817,5M1611567,2 요청 시

이 카탈로그 다른 품목