제품 그룹
베이스 플레이트 컴팩트형 5축 클램핑 시스템
K0994

베이스 플레이트 컴팩트형 5축 클램핑 시스템

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸.표면 마무리:검정 검정 산화 마무리.
기능면 연마됨
정보:플레이트를 기계 테이블에 간단히 정렬시키기 위한 베이스 플레이트, 바닥면에 피팅 너트가 있음
40 및 50mm 피치용 그리드 홀 12F7로 고정 가능.
별도의 장력 도구를 위해 제공되는 측면 홈.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0994 베이스 플레이트 컴팩트형 5축 클램핑 시스템 304 kB
 컴팩트형 5축 클램핑 시스템 2,8 MB

도면

베이스 플레이트 컴팩트형 5축 클램핑 시스템
베이스 플레이트 컴팩트형 5축 클램핑 시스템

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

AA1A2BL부속 통과
볼트
무게
kg
CAD액세서리가격주문
K0994.09028020x1024025090280K0815.120556.14 요청 시
K0994.09040031x1035036090400K0815.120558.58 요청 시
K0994.12528020x10240250125280K0815.120558.86 요청 시
K0994.12540031x10350360125400K0815.1205512.24 요청 시