text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
A=길이
116
D=지름
38
L1=길이
134
Item
Adapter Shaft
본체 재질
단강
클램핑 범위
80-140

설명

재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
정보
클램핑 너비 조절용.
캡 너트 포함 배송.
어댑터 샤프트는 그 보어홀이 클램핑 조와 연결됩니다.
각 컴팩트형 5축 클램핑 시스템/KIPPflexX에는 한 개의 어댑터 샤프트가 조립되어야 합니다.
도면 설명
1) 클램핑 폭 20~72mm, 어댑터 샤프트 60mm +나사 스핀들
2) 클램핑 폭 72~135mm, 어댑터 샤프트 60mm + 연장 샤프트 60mm + 나사 스핀들
3) 클램핑 폭 80~140mm, 어댑터 샤프트 120mm + 나사 스핀들
4) 클램핑 폭 140~200mm, 어댑터 샤프트 180mm + 나사 스핀들
5) 클램핑 폭 140~200mm, 어댑터 샤프트 120mm + 연장 샤프트 60mm + 나사 스핀들
6) 클램핑 폭 200~260mm, 어댑터 샤프트 180mm + 연장 샤프트 60mm + 나사 스핀들
7) 클램핑 폭 200~260mm, 어댑터 샤프트 120mm + 연장 샤프트 120mm + 나사 스핀들
8) 클램핑 폭 260~320mm, 어댑터 샤프트 180mm + 연장 샤프트 120mm + 나사 스핀들
9) 클램핑 폭 260~320mm, 어댑터 샤프트 120mm + 연장 샤프트 120mm + 연장 샤프트 60mm + 나사 스핀들
10) 클램핑 폭 320~380mm, 어댑터 샤프트 180mm + 연장 샤프트 120mm + 연장 샤프트 60mm + 나사 스핀들
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.