{"product":{"productId":"agid.22637","price":0,"name":"베이스 플레이트 5축 클램핑 시스템 KIPPflexX"},"currency":"KRW"}
재료
경화 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 검정 산화 처리.
접촉면 연마
접촉면 연마
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
베이스 플레이트 연결 옵션은 다양합니다. 밑면에 피팅 슬롯이 있어 슬롯 키를 사용하여 기계 테이블에 직접 정렬할 수 있습니다. 그리드 간격 50mm용 그리드 홀 12F7을 통한 고정도 가능합니다. 측면 영역에 클램핑 조 또는 별도 클램핑 장치를 사용할 수 있습니다. 또한 베이스 플레이트는 내경 52/96/200mm의 모든 일반적인 제로점 클램핑 시스템에 적합합니다.
내장된 중앙 홀은 정렬에도 사용할 수 있습니다. 이때 특정 센터링 핀을 통해 기계 테이블의 중심이 정렬됩니다.
내장된 중앙 홀은 정렬에도 사용할 수 있습니다. 이때 특정 센터링 핀을 통해 기계 테이블의 중심이 정렬됩니다.
재료
경화 스틸.
표면 마무리
경화 처리 및 검정 산화 처리.
접촉면 연마
접촉면 연마
정보
추가 제품 정보는 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다.
요청 시
기타 치수
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.