제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.주문 정보:공급은 낱개 단위로 이루어집니다.정보:공작이 가능한 클램핑 조는 특히 공작물의 외형과 특수한 영역을 가공하는데 적합합니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0975 클램핑 조, 공작 가능 234 kB

도면

클램핑 조, 공작 가능

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호B

CAD액세서리가격주문
K0975.090290 요청 시
K0975.1252125 요청 시