{"product":{"productId":"agid.16998","price":476476,"name":"클램핑 조우 세트"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
더 보기
더 적게 표시
클램핑 조우 세트_종류
시작하여
₩476,476
부가세 별도
배송비 별도
클램핑 조우 세트_B 종류
시작하여
₩582,191
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
인도 품목
형태 A
K1008.0012
클램프 M12 4개
육각 머리 나사 M12x55 강도 등급 12.9 4개
M12용 그립용 디스크 4개
K1008.0016
클램프 M16 4개
육각 머리 나사 M16x60 강도 등급 12.9
M16용 그립용 디스크 4개
형태 B
K1008.1412
클램프 M12 4개
육각 머리 나사 M12x55 강도 등급 12.9 4개
M12용 그립용 디스크 4개
T-슬롯용 너트 4개 너트 크기 14
슬롯 가이드 2개
소켓 헤드 스크류 M6x12 2개
K1008.1816
클램프 M16 4개
육각 머리 나사 M16x60 강도 등급 12.9 4개
M16용 그립용 디스크 4개
T-슬롯용 너트 4개, 슬롯 크기 18
슬롯 가이드 2개
소켓 헤드 스크류 M6x12 2개
K1008.0012
클램프 M12 4개
육각 머리 나사 M12x55 강도 등급 12.9 4개
M12용 그립용 디스크 4개
K1008.0016
클램프 M16 4개
육각 머리 나사 M16x60 강도 등급 12.9
M16용 그립용 디스크 4개
형태 B
K1008.1412
클램프 M12 4개
육각 머리 나사 M12x55 강도 등급 12.9 4개
M12용 그립용 디스크 4개
T-슬롯용 너트 4개 너트 크기 14
슬롯 가이드 2개
소켓 헤드 스크류 M6x12 2개
K1008.1816
클램프 M16 4개
육각 머리 나사 M16x60 강도 등급 12.9 4개
M16용 그립용 디스크 4개
T-슬롯용 너트 4개, 슬롯 크기 18
슬롯 가이드 2개
소켓 헤드 스크류 M6x12 2개