제품 그룹
5축 클램핑 시스템 KIPPflexX 클램핑 조, 매끄러운
K1555

5축 클램핑 시스템 KIPPflexX 클램핑 조, 매끄러운

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:5축 클램핑 시스템 KIPPflexX는 안정성과 유연성이 높고 사용자 친화적입니다. 5축 클램핑 시스템 KIPPflexX는 풀 다운 클램프 또는 일반 클램프로 사용할 수 있습니다. 풀 다운 기능 사용 시 공작물을 ± 0.01mm의 반복 정확도로 클램핑 할 수 있습니다. 155/180mm의 공작물 클램핑 높이로 가공 시 접근성이 매우 뛰어납니다. 클램핑 너비는 크랭크 그립을 사용하여 사전 설정하여 준비 시간이 줄어듭니다. 또한 닫힌 기하학적 구조와 오염에 영향을 받지 않는 특징으로 유지보수 및 수리 시간이 최소화됩니다.재질:스틸.표면 마무리:베이스 플레이트 및 공작물 받침, 경화 처리.정보:추가 제품 정보는 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다.액추에이션 원리:크랭크 그립을 통해 의 빠른 조정.장점:풀 다운 기능이 있는 센터링 클램프 또는 바이스로 사용.
크랭크 그립을 사용하여 간단하고 지속적인 클램핑 너비 조정.
5축 가공용으로 최적화된 클램핑 높이.
기계 테이블에 다양한 연결 옵션.
요청 시:다양한 예비 부품, 더 큰 클램핑 너비.액세서리:베이스 플레이트 K1556
핀이 있는 클램핑 조 K1557
핀이 있는 평평한 클램핑 척 조합 K1557
공작 가능한 클램핑 조 K0975
부착 스트립 K0974
확장 샤프트 K0990
원형 클램프 세트 K0989
스토퍼 세트 K0993
클램핑 핀 K0967.140250516, K0967.240250516
클램핑 조우 세트 K1008
T슬롯 너트 K0954.1814X20
피팅 나사 K0815.12065
소켓 헤드 스크류 K0869.12X60
토크 렌치 K1489.01
장력:도표 참조이용:T-슬롯 테이블, 그리드 홀 및 영점 클램핑 시스템에 적합.
내측 마이크로미터 52/96/200mm인 영점 클램핑 시스템 위 사선 배열을 위한 치수 282,84mm.
오차:클램핑 깊이가 >5mm에서 풀 다운 기능을 사용할 경우 반복 정확도는 ±0.01입니다.인도 품목밑판 길이에 좌우, 사용 설명서 참조.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1555 5축 클램핑 시스템 KIPPflexX 클램핑 조, 매끄러운 1 MB
 5축 클램핑 시스템 KIPPflexX 기술 정보 1,7 MB
 Operating instructions 5-Axis-clamping systems KIPPflexX 9,4 MB

도면

5축 클램핑 시스템 KIPPflexX 클램핑 조, 매끄러운
5축 클램핑 시스템 KIPPflexX 클램핑 조, 매끄러운

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호B

LHL1L2H1H2H3H4H5H6DD2EG1G2클램핑 너비 확장견인력
max. kN
CAD액세서리가격주문
K1555.12280090155090280155-250175535,51861125H712H652M12M828-180도표 참조 요청 시
K1555.12400090155090400155150350175535,51861125H712H652M12M828-300도표 참조 요청 시
K1555.122801251800125280180-250200535,51861125H716H696M12M1028-180도표 참조 요청 시
K1555.124001251800125400180150350200535,51861125H716H696M12M1028-300도표 참조 요청 시
K1555.126301251800125630180200450200535,51861125H716H696M12M1028-528도표 참조 요청 시