{"product":{"productId":"agid.16864","price":1314236,"name":"교차 압력용 커플링"},"currency":"KRW"}
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
단강.
표면 마무리
검정 산화.
정보
교차 클램핑용 커플링으로 두 개의 컴팩트형 5축 클램핑 시스템/ KIPPflexX 을 서로 연결할 수 있습니다.
따라서 한 개의 공작물을 사방에서 클램핑할 수 있습니다.
압력용 커플링 용도의 커플링을 크로스 스핀들의 중앙에 정확히 맞추기 위해서는 나사 스핀들과 스핀들 너트가 양단에 필요합니다.
이러한 품목은 다음 번호로 액세서리로도 주문해야 합니다:
나사 스핀들 K1555.999.008
스핀들 너트 K0940.999.003
따라서 한 개의 공작물을 사방에서 클램핑할 수 있습니다.
압력용 커플링 용도의 커플링을 크로스 스핀들의 중앙에 정확히 맞추기 위해서는 나사 스핀들과 스핀들 너트가 양단에 필요합니다.
이러한 품목은 다음 번호로 액세서리로도 주문해야 합니다:
나사 스핀들 K1555.999.008
스핀들 너트 K0940.999.003
경고
압력용 커플링의 최대 클램핑 깊이는 커플링 구조 덕분에 12 mm에 달합니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.