제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸.표면 마무리:클램핑 죠오 경화처리, 자연적 마무리.
핀 경화 처리, 검정 산화 처리.
정보:둥근 공작물 클램핑에 사용
클램핑 조의 최대 클램핑 스트로크는 1 mm입니다.

한쌍 단위로 공급됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0989 원형 클램프 세트 294 kB

도면

원형 클램프 세트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

B클램핑 범위
min. - max.
CAD액세서리가격주문
K0989.090359020 mm - 250 mm 요청 시
K0989.1253512520 mm - 320 mm 요청 시