제품 그룹
부착 스트립 클립 고정 연결용
K0974

부착 스트립 클립 고정 연결용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸.표면 마무리:무광택 처리.정보:컴팩트형 5축 클램핑 시스템/KIPPflexX의 경우, 부착 스트립이 공작물의 클램핑 깊이를 조절하는 데 적합합니다.
12mm 부착 스트립의 경우 공작물 풀 다운 효과.
17mm 부착 스트립의 경우 풀 다운 효과 < 모서리 변형.

한쌍 단위로 공급됩니다.
액세서리:K0973, K1555에 대해특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0974 부착 스트립 클립 고정 연결용 357 kB

도면

부착 스트립 클립 고정 연결용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

BHCAD액세서리가격주문
K0974.09003129012 요청 시
K0974.09003179017 요청 시
K0974.125031212512 요청 시
K0974.125031712517 요청 시