제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:클램핑 너비 조절용.

캡 너트 포함 배송.

확장 샤프트는 자유롭게 서로 조합할 수 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0990 확장 샤프트 123 kB

도면

확장 샤프트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DL1클램핑 범위CAD액세서리가격주문
K0990.0603460약 60mm 확장 요청 시
K0990.12034120약 120mm 확장 요청 시
K0990.24034240약 240mm 확장 요청 시
K0990.48034480약 480mm 확장 요청 시