제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:A형
K1008.0012
M12용 고정 클로, 육각 헤드 스크류 M12x55, 품질 12.9, 클램핑 도구용 와셔.

K1008.0016
M16용 고정 클로, 육각 헤드 스크류 M16x60, 품질 12.9, 램핑 도구용 와셔.

특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1008_A 클램핑 조우 세트_종류 124 kB

도면

클램핑 조우 세트_종류

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입형태 타입BB1DLL1CAD액세서리가격주문
K1008.0012A슬롯 너트 없음4012,8M1211567,2 요청 시
K1008.0016A슬롯 너트 없음4016,8M1611567,2 요청 시

이 카탈로그 다른 품목