text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

재료
기본 몸체, 경화 스틸
클램핑 죠 툴 스틸
표면 마무리
기본 몸체 검정 산화 처리
클램핑 죠오 경화처리, 블랭크.
정보
센터 죠오는 동시에 2개의 공작물에 장력을 가하는 데 사용됩니다.
센터 죠오는 공작물 치수에 따라 이동될 수 있습니다. 사이즈가 다른 2개의 공작물을 클램핑할 수 있습니다.
액추에이션 원리


미가공 부품 클램핑 경우 센터 조 사용
- 센터 조의 클램핑 부품은 열린 상태로 유지됩니다.
- 클램핑 유닛당 최대 클램핑 이동거리 1mm를 초과해서는 안 됩니다.


미가공 부품 클램핑 경우 센터 조 사용
- 센터 조의 클램핑 부품은 닫힌 상태여야 합니다.
- 조 측면당 최대 클램핑 스트로크는 풀 다운 클램핑의 경우 1mm를 초과해서는 안 됩니다.
- K0974.0900317 / K0974.1250317의 클립 고정용 부착 스트립은 센터 조와 함께 풀다운 클램핑에 사용할 수 없습니다.

Accessory
센터 죠오용 매끈하게 연마된 클램핑 죠오 K1002.
센터 죠오용 매끈하게 핀이 있는 클램핑 죠오 K1002.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.