제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:핀이 있는 클램핑 조는 블랭크, 고강도 가공, 캐스팅과 같이 사전 스탬핑 없는 연동 클램핑에서 사용됩니다.재질:스틸.표면 마무리:클램핑 조, 경화 처리, 블랭크.
클램핑 핀, 경화 처리, 검정 산화 처리.
레이저 표시된 스케일.
정보:추가 제품 정보는 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다.액세서리:톡스 스크류 M6x10이용:사전 스탬핑 없이 연동 클램핑.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1557 핀이 있는 클램핑 조 229 kB

도면

핀이 있는 클램핑 조

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호B

HS
개수
CAD액세서리가격주문
K1557.090190358,56 요청 시
K1557.1251125358,58 요청 시