{"product":{"productId":"agid.22638","price":307117.58,"name":"부드러운 클램핑 죠오 하드 메탈 코팅"},"currency":"KRW"}
재료
스틸.
표면 마무리
경화 처리, 자연적 마무리.
레이저 표시된 스케일.
클램핑 표면 하드메탈 코팅.
레이저 표시된 스케일.
클램핑 표면 하드메탈 코팅.
더 보기
더 적게 표시
설명
제품 설명
매끄러운 클램핑 조는 사전 가공 및 연마된 공작물 표면의 풀 다운 클램핑에 사용합니다.
재료
스틸.
표면 마무리
경화 처리, 자연적 마무리.
레이저 표시된 스케일.
클램핑 표면 하드메탈 코팅.
레이저 표시된 스케일.
클램핑 표면 하드메탈 코팅.
정보
추가 제품 정보는 사용 설명서에서 확인할 수 있습니다.
이용
사전 가공 및 연마된 공작물 표면용.
도면 설명
1) 클램핑 표면, 하드메탈 코팅
Accessory
톡스 스크류 M6x10
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.