{"product":{"productId":"agid.16743","price":250909.12,"name":"부착 스트립 클립 고정 연결용"},"currency":"KRW"}
재료
경화 스틸.
표면 마무리
무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
경화 스틸.
표면 마무리
무광택 처리.
정보
컴팩트형 5축 클램핑 시스템/KIPPflexX의 경우, 부착 스트립이 공작물의 클램핑 깊이를 조절하는 데 적합합니다.
12mm 부착 스트립의 경우 공작물 풀 다운 효과.
17mm 부착 스트립의 경우 풀 다운 효과 < 모서리 변형.
한쌍 단위로 공급됩니다.
12mm 부착 스트립의 경우 공작물 풀 다운 효과.
17mm 부착 스트립의 경우 풀 다운 효과 < 모서리 변형.
한쌍 단위로 공급됩니다.
Accessory
K0973, K1555에 대해
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.