제품 그룹
클램핑 조 콤비, 매끄럽고 핀이 있음
K1557

클램핑 조 콤비, 매끄럽고 핀이 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:클램핑 조 콤비는 블랭크, 고강도 가공, 캐스팅 등 사전 스탬핑 없는 연동 클램핑과, 사전 가공되고 연마된 공작물 표면을 풀다운 클램핑하기 위해 사용됩니다.재질:스틸.표면 마무리:클램핑 조, 경화 처리, 자연적 마무리.
클램핑 핀, 경화 처리, 검정 산화 처리.
클램핑 표면, 하드메탈 코팅.
레이저 표시된 스케일.
정보:핀을 사용한 클램핑 죠오 조합을 사용하는 경우 클램핑용 공작물을 클램핑 핀 영역의 12mm 높이 부착 스트립에 배치해야 합니다.액세서리:톡스 스크류 M6x10이용:사전 스탬핑 없이 연동 클램핑.
사전 가공 및 연마된 공작물 표면용
도면 설명:
1) 클램핑 표면, 하드메탈 코팅
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1557 클램핑 조 콤비, 매끄럽고 핀이 있음 188 kB

도면

클램핑 조 콤비, 매끄럽고 핀이 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BH

S
개수
CAD액세서리가격주문
K1557.09029035136 요청 시
K1557.125212535138 요청 시