다중 클램핑 시스템
이 클램핑 시스템으로 다수의 공작물을 동시에 클램핑할 수 있습니다. 따라서 이 시스템은 로트 사이즈가 많은 경우에 사용하기에 적합합니다. 다양한 부품들(가이드 빔, 스토퍼 및 웨지 클램프)을 이용하여 서로 다른 크기의 공작물을 클램핑할 수 있습니다.
KIPP의 다중 클램핑 시스템
멀티 클램핑 시스템은 주로 다량의 작업물을 가공할 때 사용됩니다. 시스템은 하나 이상의 작업물에 대해 설정할 수 있습니다. 작업물 크기와 클램핑 레일 길이에 따라 다수의 작업물을 동시에 클램핑할 수 있습니다. 폭넓은 멀티 클램핑 시스템 부품군(클램핑 레일, 고정 죠오, 테이퍼 클램프, 액세서리)을 이용하여 다양한 개수 및 치수의 작업물을 최적화된 셋업 시간으로 원활하게 가공할 수 있습니다. 사용자는 단면 또는 이중면 버전의 테이퍼 클램프 중 어떤 것을 사용할지 선택할 수 있습니다. 정밀 연삭된 클램핑 레일 톱니는 고정식 스톱이 안전하고 정확하게 고정되도록 합니다. 다수의 클램핑을 레일 종방향과 횡방향으로 조립하여 기계의 작업 영역과 작업물 수를 최적으로 확장할 수 있습니다.