제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.인도 품목형태 A
K1008.0012
클램프 M12 4개
육각 머리 나사 M12x55 강도 등급 12.9 4개
M12용 그립용 디스크 4개

K1008.0016
클램프 M16 4개
육각 머리 나사 M16x60 강도 등급 12.9
M16용 그립용 디스크 4개

형태 B
K1008.1412
클램프 M12 4개
육각 머리 나사 M12x55 강도 등급 12.9 4개
M12용 그립용 디스크 4개
T-슬롯용 너트 4개 너트 크기 14
슬롯 가이드 2개
소켓 헤드 스크류 M6x12 2개

K1008.1816
클램프 M16 4개
육각 머리 나사 M16x60 강도 등급 12.9 4개
M16용 그립용 디스크 4개
T-슬롯용 너트 4개, 슬롯 크기 18
슬롯 가이드 2개
소켓 헤드 스크류 M6x12 2개
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1008 클램핑 조우 세트 241 kB

도면 (전체 요약)

클램핑 조우 세트