제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 1.7220.
플라스틱 볼.
표면 마무리:열 처리/검정 산화.정보:적합한 힌지 핀은 K0007 참조.
캠레버는 편심 레버입니다. 이것의
클램핑 특징은 캠의 전체 접촉면을
상회하는 것입니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0009 더블 캠 레버 213 kB

도면

더블 캠 레버

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호LL1BB1HH1DD1

RR1CAD액세서리가격주문
K0009.08104±214,916928,218,782517,219,2 요청 시
K0009.10123±218,6201234,823,3103021,524 요청 시
K0009.12146±324,3251443,830,312302831,2 요청 시