제품 그룹
육각 및 T 슬롯 너트가 있는 편심 클램프
K0027

육각 및 T 슬롯 너트가 있는 편심 클램프

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.
황동 육각
표면 마무리:10.9 열 처리/검정 산화.정보:육각 및 T 슬롯 너트가 있는 편심 클램프는 기계 테이블 또는 T 슬롯 플레이트에 직접 삽입할 수 있음. 나사 스터드를 통과시켜 T 슬롯 유닛을 지탱함. T 슬롯 바닥의 자국이 발생하지 않도록 얇은 받침을 사용하는 것이 좋음.요청 시:예비 편심 스크류.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0027 육각 및 T 슬롯 너트가 있는 편심 클램프 265 kB

도면

육각 및 T 슬롯 너트가 있는 편심 클램프

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

NHH1H2LSWS1
(클램핑 거리)
클램핑력
kN
KIPP 액세서리CAD액세서리가격주문
K0027.08M684,89,64,5231613,4K1969.0612 요청 시
K0027.10M6104,8144,5231613,4K1969.0612 요청 시
K0027.12M8124,815,56,5282113,6K1969.0815 요청 시
K0027.14M10146,4228,530,5211,69K1969.1020 요청 시
K0027.16M12169,522,5930,525218K1969.1225 요청 시
K0027.18M12189,528,51034,525218K1969.1225 요청 시
K0027.20M162012,7321239302,527K1969.1630 요청 시
K0027.22M162212,738,21444302,527K1969.1630 요청 시