제품 그룹
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 O, 다이아몬드 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트
K0291_O

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 O, 다이아몬드 표면이 있는 스테인레스 스틸...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:몸체, 단강
볼, 내부식성 내산성 스틸
이용:
타입 O 스테인레스 스틸
표면 마무리:몸체, 열처리 및 검정 산화 처리
볼, 경화 처리 및 블랭크
이용:
타입 O 다이아몬드 표면, 100 연마 그리트와 견줄 수 있음.
정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의
지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물
구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치,
그리고 플런저로 작용함.
볼은 하우징에서 소켓 헤드 스크류을 가볍게
눌러 분리할 수 있음.

볼은 비틀림에 안정적임.
장점:인써트 교체 가능으로 인한 높은 경제성.
내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및
외부 물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0291_O 토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 O, 다이아몬드 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트 185 kB

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 O, 다이아몬드 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3H1H2SW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
주문 번호
다이아몬드 표면
스테인레스 인서트
CAD액세서리가격주문
K0291.520X030O30M2010410101337K0385.10105  요청 시
K0291.520X050O50M2010410101337K0385.10105  요청 시
K0291.520X070O70M2010410101337K0385.10105  요청 시
K0291.524X040O40M2412410101555K0385.12105  요청 시
K0291.524X080O80M2412410101555K0385.12105  요청 시