- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- K0282
토글 로케이터
- K0302
토글 로케이터 스위벨 앵글 12°
- K0283
토글 로케이터 스위벨 앵글 14° 및 20°
- K0284
토글 로케이터 O 링
- K0285
토글 로케이터 O 링, 교환형 인써트
- K0286
토글 로케이터 자동 복귀형
- K1164
토글 로케이터 자동 복귀형
- K0287
조절형 토글 로케이터
- K0288
토글 로케이터 조절형 O 링
- K0289
O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터
- K0290
토글 로케이터 조절형 O 링 및 육각 소켓
- K0291
토글 로케이터 조절형 O 링, 교환형 인써트 및 육각 소켓
- K0381
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 스테인레스 스틸
- K0380
육각 볼 스크류
- K0380
육각 볼 스크류
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼
- K1913
볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 없음, 스테인레스 스틸, 플랫형 볼과 변형 방지 기능
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼 회전 안전
- K0382
육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 구형
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 구형
- K0666
전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0666
헤드가 없는 평평한 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0389
압력 스크류
- K0667
스테인레스 스틸 압력 스크류
- K0668
나사 잠금이 포함된 클램핑 스핀들
- K0403
부착물 팁이 있는 압력 스크류
- K0272
팁이 있는 압력 스크류
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- 높이 조절이 가능한 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:스틸 스크류, 강도 등급 10.9 볼트 툴스틸 경화처리.표면 마무리:볼트, 경화처리.나사 및 볼트, 검정 산화 마무리.정보:팁이 있는 압력 나사는 추가 고정장치가 특정한 인터록킹일 통과해야만 하는 경우에 사용됩니다. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D | D1 | L | L2 | L4 | SW | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0272.05X09 | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0272.05X13 | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0272.05X17 | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0272.05X21 | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 요청 시 | | K0272.06X14 | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 요청 시 | | K0272.06X18 | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 요청 시 | | K0272.06X22 | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 요청 시 | | K0272.06X27 | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 0,8 | 3 | 9 | | | 요청 시 | | K0272.08X14 | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 요청 시 | | K0272.08X18 | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 요청 시 | | K0272.08X22 | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 요청 시 | | K0272.08X27 | M8 | 5,5 | 27 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 요청 시 | | K0272.08X34 | M8 | 5,5 | 34 | 2,4 | 1 | 4 | 15 | | | 요청 시 | | K0272.10X18 | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 요청 시 | | K0272.10X22 | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 요청 시 | | K0272.10X27 | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 요청 시 | | K0272.10X34 | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 요청 시 | | K0272.10X42 | M10 | 7 | 42 | 2,6 | 1,5 | 5 | 20 | | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 031-430-1520 Fax: 031-624-6059
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|