- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- K0282
토글 로케이터
- K0302
토글 로케이터 스위벨 앵글 12°
- K0283
토글 로케이터 스위벨 앵글 14° 및 20°
- K0284
토글 로케이터 O 링
- K0285
토글 로케이터 O 링, 교환형 인써트
- K0286
토글 로케이터 자동 복귀형
- K1164
토글 로케이터 자동 복귀형
- K0287
조절형 토글 로케이터
- K0288
토글 로케이터 조절형 O 링
- K0289
O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터
- K0290
토글 로케이터 조절형 O 링 및 육각 소켓
- K0291
토글 로케이터 조절형 O 링, 교환형 인써트 및 육각 소켓
- K0291_C
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 C, 스틸 인서트 플랫형
- K0291_E
토글 로케이터, 조절용, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 E, 스테인레스 스틸 인서트 플랫형
- K0291_F
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 F, 그리퍼 플랫형, 세레이션 있음
- K0291_K
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 K, POM 인서트 플랫형
- K0291_M
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 M, 그리퍼 플랫형, 초경합금으로 된 세레이션 있음
- K0291_O
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 O, 다이아몬드 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트
- K0291_P
토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트
- K0381
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 스테인레스 스틸
- K0380
육각 볼 스크류
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼
- K1913
볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 없음, 스테인레스 스틸, 플랫형 볼과 변형 방지 기능
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼 회전 안전
- K0382
육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 구형
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 구형
- K0666
전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0666
헤드가 없는 평평한 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0389
압력 스크류
- K0667
스테인레스 스틸 압력 스크류
- K0668
나사 잠금이 포함된 클램핑 스핀들
- K0403
부착물 팁이 있는 압력 스크류
- K0272
팁이 있는 압력 스크류
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- 높이 조절이 가능한 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0291_C토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 C, 스틸 인서트 플랫형 |
뒤로 |
|
|
설명재질:몸체, 단강 볼, 내부식성 내산성 스틸 이용: 타입 C 툴 스틸표면 마무리:열처리/검정 산화 몸체. 볼 경화, 및 블랭크. 이용: 타입 C 경화 및 검정 산화 처리.정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의 지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고 플런저로 작용함. 볼은 하우징에서 소켓 헤드 스크류을 가볍게 눌러 분리할 수 있음.
볼 회전 안전.장점:인써트 교체 가능으로 인한 높은 경제성. 내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함. 이를 통해 정상적인 운동이 보장됨. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다: