제품 그룹
전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
K0666

전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강 나사, 경도 등급 10.9.
롤러 베어링 스틸 또는 POM 볼.
나사 잠금 포함 나일론
표면 마무리:볼트: 검정색.
볼 경화, 소재.
정보:이 볼 압력 스크류는 깨끗하고 광택나는 누름
표면을 요구할 때 사용됨.
도면 설명:
타입 A: 스틸 볼
타입 D: POM 소재 볼

L2 = 약 스레드 2회전
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0666 전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함 214 kB
 경도 등급 182 kB

도면

전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입구성품 재질DLL1볼-ØSW부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0666.1046A롤러 베어링 스틸M462,52,523,5 요청 시
K0666.10410A롤러 베어링 스틸M4103,52,523,5 요청 시
K0666.10416A롤러 베어링 스틸M41652,523,5 요청 시
K0666.1058A롤러 베어링 스틸M583,532,54,5 요청 시
K0666.10512A롤러 베어링 스틸M512532,54,5 요청 시
K0666.10520A롤러 베어링 스틸M520632,54,5 요청 시
K0666.10610A롤러 베어링 스틸M610,83,5439 요청 시
K0666.10616A롤러 베어링 스틸M616,87439 요청 시
K0666.10620A롤러 베어링 스틸M620,87439 요청 시
K0666.10625A롤러 베어링 스틸M625,87439 요청 시
K0666.10650A롤러 베어링 스틸M650,87439 요청 시
K0666.10660A롤러 베어링 스틸M660,87439 요청 시
K0666.10810A롤러 베어링 스틸M811,23,55,5410 요청 시
K0666.10812A롤러 베어링 스틸M813,255,5410 요청 시
K0666.10820A롤러 베어링 스틸M821,285,5415 요청 시
K0666.10825A롤러 베어링 스틸M826,285,5415 요청 시
K0666.10830A롤러 베어링 스틸M831,285,5415 요청 시
K0666.10850A롤러 베어링 스틸M851,285,5415 요청 시
K0666.10860A롤러 베어링 스틸M861,285,5415 요청 시
K0666.10880A롤러 베어링 스틸M881,285,5415 요청 시
K0666.11012A롤러 베어링 스틸M1013,757520 요청 시
K0666.11016A롤러 베어링 스틸M1017,797520 요청 시
K0666.11020A롤러 베어링 스틸M1021,797520 요청 시
K0666.11025A롤러 베어링 스틸M1026,797520 요청 시
K0666.11035A롤러 베어링 스틸M1036,797520 요청 시
K0666.11216A롤러 베어링 스틸M121888,5630 요청 시
K0666.11220A롤러 베어링 스틸M1222108,5630 요청 시
K0666.11230A롤러 베어링 스틸M1232108,5630 요청 시
K0666.11240A롤러 베어링 스틸M1242108,5630 요청 시
K0666.11620A롤러 베어링 스틸M1623,31012860 요청 시
K0666.11625A롤러 베어링 스틸M1628,31412860 요청 시
K0666.11635A롤러 베어링 스틸M1638,31412860 요청 시
K0666.11650A롤러 베어링 스틸M1653,31412860 요청 시
K0666.3046D폴리 아세탈M462,52,520,3 요청 시
K0666.30410D폴리 아세탈M4103,52,520,3 요청 시
K0666.30416D폴리 아세탈M41652,520,3 요청 시
K0666.3058D폴리 아세탈M583,532,50,5 요청 시
K0666.30512D폴리 아세탈M512532,50,5 요청 시
K0666.30520D폴리 아세탈M520632,50,5 요청 시
K0666.30610D폴리 아세탈M610,83,5430,9 요청 시
K0666.30616D폴리 아세탈M616,87430,9 요청 시
K0666.30620D폴리 아세탈M620,87430,9 요청 시
K0666.30625D폴리 아세탈M625,87430,9 요청 시
K0666.30810D폴리 아세탈M811,23,55,541,5 요청 시
K0666.30812D폴리 아세탈M813,255,541,5 요청 시
K0666.30820D폴리 아세탈M821,285,541,5 요청 시
K0666.30825D폴리 아세탈M826,285,541,5 요청 시
K0666.30830D폴리 아세탈M831,285,541,5 요청 시
K0666.31012D폴리 아세탈M1013,75752 요청 시
K0666.31016D폴리 아세탈M1017,79752 요청 시
K0666.31020D폴리 아세탈M1021,79752 요청 시
K0666.31025D폴리 아세탈M1026,79752 요청 시
K0666.31035D폴리 아세탈M1036,79752 요청 시
K0666.31216D폴리 아세탈M121888,563 요청 시
K0666.31220D폴리 아세탈M1222108,563 요청 시
K0666.31230D폴리 아세탈M1232108,563 요청 시
K0666.31240D폴리 아세탈M1242108,563 요청 시